KNX-system i nybyggda villor
Projekt Solbacken i Landvetter satsade på att installera KNX-system redan från början.
KNX-system i nybbyggda villor
KNX-system i nybyggda villor hör ännu inte till vanligheterna, men när Alf Ericson Elektriska i Göteborg (AEL) projekterade de 25 villorna som nu står nybyggda i Landvetter var det en självklarhet att välja det moderna alternativet. Systemet innebär fördelar för såväl kunden som installatören.
Objektbeskrivning
I natursköna Landvetter, Härryda, med närhet till både naturen och storstaden ligger det nybyggda området Solbackan. 25 kedjehus uppförda i vacker New England-stil. Stilen karaktäriseras av renhet, enkelhet och sparsmakade dekorationer. Husen är i två plan om totalt 133m². Alla villor är utrustade med KNX-system, vilket medför att kunden kan göra en mängd olika tillval.

Intryck
Välplanerade kedjehus, byggda avskilt men ändå med närhet till storstaden. Valfriheten i villorna är stor och det går att välja en personlig stil för varje hem. I det här huset så har valet fallit på vita vägguttag serie S.1.

Produkter och lösningar i villan
En komplett helhetslösning
- Man är generellt traditionsenliga när det gäller elinstallationer i Sverige. Men vi tänkte redan i projekteringsstadiet att vi ville ge folk en modern installation, verkligen anamma tekniken och driva på utvecklingen, säger Peter Björklund.
AEL har på ett genomtänkt och effektivitet sätt förberett och utfört installationerna i dessa bostäder, för att kunna leverera en så praktisk och ekonomisk anläggning som möjligt. Genom att välja ett system, KNX*, som bygger på en öppen standard och inte ett properitärt system (fabrikatslåst), är chansen också stor att de har levererat en framtidssäker installation med stora möjligheter till utbyggnad. En av fördelarna är att de, förutom att genomföra installationen på ett mer effektivt och smidigare sätt, erbjudit och levererat tillval till ett stort antal bostäder i projektet. Här har AEL lagt grunden till återbesök hos alla kunder för att kunna erbjuda dem förändringar och uppgraderingar av den befintliga installationen, vilket i slutändan ökar deras affär.
*KNX är en standard, ISO/IEC 14543-3, för fastighetsautomation och har funnits sedan 1990. Över 400 tillverkare levererar produkter till system i över 40 länder.