Tryckknapp trapp/1-pol S.1 Vit • 6350361909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
            • Kompletta produkter - Serie S.1
            • 6350361909
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit

            Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit

            6350361909

            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            Strömställarserie S.1 från Hager
            6350361909 - Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

            Tryckknapp Trapp S1, återfjädrande, 10A. Infälld komplett, snabbansl. Klor, Vit 6350361909

            Tryckknapp infälld trappomkastare serie S.1. Återfjädrande strömställare 10A komplett med ram och insats. Monteras med skruv, insats med klor. Gjord av matt halogenfri vit färg av i plast som uppfyller branschstandard. Snabbanslutning både uppe och nere för jord, neutralledare (nolla) och fas. Strömställarserien står för enkelhet, funktionalitet och tidlöshet som har naturligt utvecklats till att bli standardval för både bostäder och kommersiella fastigheter, vid renovering eller nybyggnation.
            EAN
            4011334385578
            E-nr.
            1801028
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Monmentan kontakt­ström
              10 A
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Monte­ring
              Infälld monte­ring
            Kontroller och indi­ka­torer
            • Antal knappar
              1
            • Antal tryck­knappar
              Rote­rande kontakt
            • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
              Nej
            Mate­rial
            • Färg
              Vit
            • Ytbe­hand­ling
              Matt
            • Mate­rial
              Termo­plast
            • Behand­ling
              Lackad
            • Trans­pa­rent
              Nej
            Dimen­sioner
            • Djup
              50 mm
            • Inbygg­nads­djup infällda lådor
              35 mm
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            • Slag­tå­lighet IK
              IK05
            Text
            • Anslut­ningstyp
              Med snab­ban­slut­ning
            • Präglad
              Utan symbol
            • Rela­te­rade Series
              Hager S 1
            • Rela­te­rade System
              Hager S.x/B.x

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            Halogenfri Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,95 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,37 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild 6350361909 | Hager Sverige

              Produktbild 6350361909

            • Tekniska broschyrer

              Bild Enkla val | Hager Sverige

              Enkla val

              Våra mest efterfrågade produkter | Hager

              PDF
              10,28 MB
              Bild Lookbook-vaggapparater_24SE0037 | Hager Sverige

              Lookbook-vaggapparater_24SE0037

              Tekniska broschyrer sv-SE 2015-09-24

              PDF
              11,07 MB
              Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

              Snabbguide väggapparater

              Serie S.1

              PDF
              1,80 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-25 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) International 2023-05-25

              PDF
              275,33 kB
            Mer dokumentation

            Reservdel

            Se mer

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              6130321909 - Strömställare 2-polig S1 infälld komplett, utan klor, snabbanslutning, vit
              6130321909
              Strömställare 2-polig, Vit, S.1, insats utan klor
              E-nr.
              1801815
            • 2
              6130351909 - Strömställare Kron S1, Infälld komplett med ram, snabbanslutning utan klor, Vit
              6130351909
              Strömställare Kron, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor
              E-nr.
              1801816
            • 3
              6130361909 - Strömställare Trapp S1, Infälld komplett med ram, snabbanslutning utan klor, Vit
              6130361909
              Strömställare Trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor
              E-nr.
              1801821
            • 4
              6130371909 - Strömställare Kors S1 infälld komplett, utan klor, snabbanslutning, vit
              6130371909
              Strömställare Kors, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor
              E-nr.
              1801822
            • 5
              6130380809 - Strömställare D-trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor
              6130380809
              Strömställare D-trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor
              E-nr.
              1801823

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00