The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • 47591606
    Infällt 2-vägsuttag serie S.1, IP20. Försedd med petskydd och är beröringsskyddat också utan lock. Uttaget är ett säkert och funktionellt val för alla typer av miljöer, såsom bostäder, kontor och skolor. Vägguttaget är komplett för slimmat montage i apparatdosa. Uttaget monteras med skruv och klor. Snabbanslutning både uppe och nere för jord, neutralledare (nolla) och fas. Tillverkat av högkvalitativa material av matt halogenfri termoplast som uppfyller miljöbedömning. BVB, Sundahus.
    EAN
    4011334451594
    E-nr.
    1801625
    Förp
    10 St
    • Vägg­uttag - Serie S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • Visa mer

    Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Antracit 47591606

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Antracit

    47591606

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­fönster
    • 195000

      Märkskylt med transparent fönster, för 2-vägsuttag, S.1, Rostfri

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 195000

      Märkskylt med transparent fönster, för 2-vägsuttag, S.1, Rostfri

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      120 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      31 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Klor
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hög
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Ja
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    • Med funk­tions­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACh-certifikat 47591606
    PDF
    RoHS-certifikat 47591606
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 47591606 | Hager Sverige

      Produktbild 47591606

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 47591606 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 47591606

      Uttag 2-vägs, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • Prestandadeklaration

      Bild Prestandadeklaration en-GB 2026-03-19 | Hager Sverige

      Prestandadeklaration en-GB 2026-03-19

      PDF
      652,33 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-04

      PDF
      261,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      47951909 - Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      47951909
      Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      E-nr.
      1801664
    • 2
      47229909 - Uttag 1-vägs S1 infällt komplett med ram, insats, snabbanslutning och Klor, Vit
      47229909
      Uttag 1-vägs, med ram, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      E-nr.
      1801106
    • 3
      47591909 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Vit
      47591909
      Uttag 2-vägs, snabb, Vit, S.1, , insats med klor
      E-nr.
      1801624
    • 4
      63297309 - Dimmer universal S1 infälld 20-210W (LED 3-60W) komplett med ram, vit
      63297309
      Dimmer universal, S.1, LED 3-60W, (R, L, C, 20-210W) komplett med ram, Vit
      E-nr.
      1360718
    • 5
      6150340409 - Tryckknapp 4x1-polig återfj strömst S1 infälld komplett, utan klor skruvansl vit
      6150340409
      Tryckknapp (återfj strömst) 4x1-polig, kompl med ram, Vit, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      1801824

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group