Serierna
R.1, R3 och R8
Leker med kontrasterna
Kvadratisk ram, runda centrumbrickor – R-familjen leker med kontraster. Det är moderna strömställarserier som har stabil plastbas och är robusta och stöttåliga.
En extra tunn strömställarserie
3 mm glas – endast från Hager
Uttrycket ”less is more” sammanfattar dagens trender inom design. Oavsett om det gäller en TV, surfplatta eller smartphone så skall de vara tunna och platta. Detta gäller även strömställare och uttag. Serie R.8 övertygar med sin tunna design. Med endast 3 mm utstickande material, är detta en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. De nya ramarna finns i flertalet olika högkvalitativa material så som: glas, rostfritt stål och aluminium. Upptäck serie R.8 – den extra tunna strömställaren för de med högt ställda krav på design.

R.8 och R.3
Perfekt familjeharmoni
Strömställarserien R.8 följer designen från framgångsserien R.3, med undantaget att den är tunnare. Serien R.8 installeras djupare in i väggen och har därför en tjocklek på 3 mm, jämfört med serie R.3 vars tjocklek är 10 mm. Detta gör att serie R.8 blir nästan helt infälld i väggen. Formen förmedlar kraften i kontraster. Runda vippor och centrumbrickor i en ram med skarpa hörn (hörnradie 0,5 mm). Båda serierna kan kombineras perfekt. Serien R.8 i allmänytor så som i korridorer och vardagsrum tillsammans med serien R.3 i angränsande rum. En given familjemedlem!

Material på väggapparaterna
Tunn konstruktion
Förenklad installation
Två installationsvarianter
för olika väggar
Med strömställarserien R.8 gjorde vi inte bara ramen tunnare, utan minskade även installationstiden jämfört med likvärdiga konkurrerande produkter. För olika väggar finns två möjliga installationsvarianter, båda med grunt installationsdjup.
Less is more
Intervju med Erwin van Handenhoven
Utmärkelser
##För designen av serie R.8#
Serie R.8 är perfekt proportionerad och har precisa, geometriska former och olika typer av exklusiv ytfinish. Det är inte för inget som serie R.8 fick pris för sin utsökta design:
- Guld i kategorin “Building & Elements” i German Design Award
- Good Design Award tillsammans med Berker Manufaktur
- Red Dot Awards ”Produktdesign”
- iF Design Awards kategori "Produkt"
Serie R.8 – definitivt ett utmärkt val!