Serie Q.7
belyst

Lyser upp i mörkret

Modernt svart ljusomkopplare på en mörk vägg med omgivande bakgrundsbelysning  från Hager


 
Lamp­knapp och belys­ning i samma enhet

Defi­niera begreppet "lamp­knapp" för dina kunder: De nya belysta ramarna i ström­stäl­lar­se­rien serie Q.7 tänder inte bara ljuset, de lyser också upp sig själva - och sätter därmed spän­nande accenter i rummet. De belysta ramarna i serie Q.7 är perfekta att användas som orien­te­rings­ljus eller som natt­ljus. Den inte­gre­rade LED-enheten känne­tecknas av ett behag­ligt ljus och betonar därmed de högkva­li­ta­tiva ramarna i olika mate­rial som finns till­gäng­liga i ström­stäl­lar­se­rien Q.7, allt från plast till rost­fritt stål, glas, skiffer och betong.


 Ström­stäl­lare och vägguttag
Två olika LED-vari­anter

Rund­strå­lande eller endast nedåt

Modernt svart ljusomkopplare på en mörk vägg med omgivande bakgrundsbelysning  från Hager

Rund­strå­lande 100 %

Strömställare Hager Q.7 i svart med LED-belysning 70% ljusstyrka - framifrån

Rund­strå­lande 50 %

Vägguttag Hager Q.7 i svart med LED-downlight 100 % ljusstyrka - framifrån

Nedåt 100 %

Vägguttag Hager Q.7 i svart med LED-downlight 75 % ljusstyrka - framifrån

Nedåt 50 %


Belysta vägg­ap­pa­rater med lång livs­längd 

Båda vari­an­terna har följande funk­tioner:

  • 2 vari­anter: rund­strå­lande eller endast nedåt
  • Justerbar ljus­styrka hög (100%) eller låg (50%), via omkopp­lare bakom ramen
  • Enkelt, och helt säkert, för använ­daren att själv ändra belys­ningens ljus­styrka
  • Ramen med nedljus har inte­grerad ljus­sensor och tänds auto­ma­tiskt när det blir mörkt ute (ca 90 lux)
  • Färg­tem­pe­ra­turen på belys­ningen är vid fullt ljus ca 3000K och motsvarar en varm och trevlig tradi­tio­nell glöd­lampa
  • Belysta ramar finns endast till­gäng­liga i 1-fack
  • LED-belys­ningens livs­längd är ca 30 000 timmar

Bakgrunds­be­lys­ning,
rund­strå­lande

  • Diskret orien­te­rings­ljus på vägen till badrummet eller en mysig natt­lampa i barnens sovrum
  • Två lägen att välja mellan, 100% eller 50% ljus­styrka

Funk­tion:

  • Lyser när ström­stäl­laren är i från­slaget läge, släckt när ström­stäl­laren är i till­slagen

 

Strömställare Hager Q7 med Bakgrunds­be­lys­ning, rund­strå­lande i 3 effektlägen

Bakgrunds­be­lys­ning, 
nedåt

  • Utrustad med ljus­sensor som slår till ljuset auto­ma­tiskt i skym­ningen - det sparar energi!
  • Som ett bländ­fritt natt­ljus, t.ex. som en vägvis­ning till badrummet eller för korri­dorer på hotell, bostäder och äldre­bo­enden
  • Kan användas som diskret orien­te­rings­ljus i entréer och trapphus
Exempel på väggmontering av Hager Q.7 strömställarserie med downlight och barn i mörker

Struktur och funk­tion

De belysta ramarna i serie Q.7 har en enkel design och är enkla att instal­lera. Redan instal­le­rade och befint­liga vägg­ap­pa­rater från ström­stäl­lar­se­ri­erna Q.1, serie Q.3 och Q.7 komplet­teras bara med nya belysta ramar av önskad typ och mate­rial, utan att något annat behöver bytas ut. På detta sätt kan atmo­sfären uppgra­deras visu­ellt och funk­tio­nellt både snabbt och pris­värt.

 

  1. Ny: bakstycke till belyst serie Q.7 1-facksram
  2. LED-modul för hel belys­ning eller: Färg­tem­pe­ratur ca 3 000 K, motsvarar tradi­tio­nell glöd­lampa
  3. Slitsad anslut­ning mellan LED-enheten och ström­stäl­laren/uttaget
  4. Omkopp­lare för juste­ring av hög eller låg ljus­styrka (justerbar av använ­daren efter att ramen har tagits bort)
Hager Q.7 vägguttag demonterad i enskilda delar

  • Krets­typer

    Anslutningskrets Hager Q7 slås från med Ledmodul

    Ramen tänds vid FRÅN

    Används ofta som orien­te­rings­ljus i mörka rum som t.ex. korri­dorer. Belys­ningen gör det lättare för använ­daren att hitta ström­bry­taren och när lampan tänds, så slocknar belys­ningen runt ramen.

    Anslutningskrets Hager Q7 slås till med Ledmodul

    Ramen tänds vid TILL

    Används ofta som indi­ke­rings­ljus för att visa att lampan som ström­bry­taren styr är tänd. När lampan släcks, så slocknar belys­ningen runt ramen.

    Anslutningskrets Hager Q7 Permanent ljus med Ledmodul

    Ramen lyser perma­nent

    Används ofta som orien­te­rings­ljus och/eller inred­nings­de­talj för att ström­bry­tarna ska synas på väggen.

  • Rekom­men­de­rade instal­la­tions­höjder


Effekt­full, elegant, mångsidig

Ström­stäl­lar­se­rien Q.7 har fått flera utmär­kelser på grund av sin unika design, en stor ram (95 x 95 mm) med mjukt rundade hörn. Men framför allt på grund av de exklu­siva mate­rial. De är också till­gäng­liga belysta i serie Q.7 med en enda skillnad: det genom­skin­liga bakstycket som möjliggör genom­släpp av väggens bakgrunds­färg ersätts av den nya LED-enheten, som nu belyser väggen. Ramar med och utan belys­ning kan kombi­neras perfekt med varandra då de har samma mått och använder samma insatser.