Serie Q.7 - Hager
Elegant och flytande
Formen på Hager Q.7 visar vid första anblicken att den tillhör Q-familjen. Ramen mäter 95 x 95 mm och är relativt stor jämfört med centrumplattan (58 x 58 mm). Exklusiva ytmaterial som skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål samt svart och vitt glas, kombinerat med det transparenta materialet i basen som plockar upp färgen på bakgrunden, ger innovativa visuella accenter.
Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7 Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7
Teknik i en och samma form: Med hager ljusstyrningssystem passar allt ihop så att många kombinationer för enskilda lösningar är möjliga.
Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7 Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7
Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7 Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7
Bra underhållning med hager: Lösningar för strukturerade nätverk och multimedia applikationer.
Rörelsedetektorer - Serie Q.7 Rörelsedetektorer - Serie Q.7
Mer trygghet och säkerhet: Med Hagers rörelsedetektorer.
Hotellkortsbrytare - Serie Q.7 Hotellkortsbrytare - Serie Q.7
Välkommen till hotellet: Hager hotellösningar ser till att gästerna känner sig bekväma - till exempel har vi en elektronisk hotellkortsbrytare som tänds när du går in i ett mörkt rum. Dessutom släcks inte lamporna omedelbart efter att kortet har dragits ur, så att gästerna inte plötsligt lämnas i mörkret. Hagers vägguttag med två USB-portar för laddning av mobila enheter säkerställer att gästerna kan ladda sina mobila enheter under sin vistelse.
Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7 Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7
Hagers säkerhetsprogram: Skydd av människoliv och egendom
Termostater - Serie Q.7 Termostater - Serie Q.7
Ta kontroll över ditt inomhusklimat med hagers produkter för styrning och reglering av värme, ventilation och luftkonditionering.
taktila vippor - Serie Q.7 taktila vippor - Serie Q.7
Enkelt leverne: Hager-teknik för enkel och säker drift av apparater.
Jalusistyrning - Serie Q.7 Jalusistyrning - Serie Q.7
När komfort spelar roll: Allt för styrning av jalusier, persienner, markiser, rullportar och vikdörrar samt för elmanövrerade fönster och takfönster.