Kanalunderdel SL20080 Svart • SL200801 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
              • Se alla kategorier
              • Normkapslingar, fördelningscentraler och ställverk
                • Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
                  • gamma
                  • golf
                  • volta
                  • media
                  • vol­ta. hy­brid och kombimedia
                  • volta delleverans
                  • Minigamma
                  • vector
                  • delta
                  • QuickConnect-anslutningplint
                • Skåp upp till 160 A och mediacentraler
                  • Infällda FW-skåp
                  • Utanpåliggande FW-skåp
                • Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock
                  • Fasadmätarskåp
                  • Mätarblock och tavlor
                • Skåp upp till 1600 A (univers)
                  • univers väggskåp
                  • univers golvskåp
                  • Kombigolvskåp
                  • univers N byggsats och tillbehör
                  • univers N lösdelar och tillbehör
                • Skåp upp till 4000A (unimes H)
                • Anslutningsteknik
                  • Avgreningsplintar
                  • Anslutningsplintar och tillbehör
                  • E- och N-plint, quickconnect och tillbehör
                  • E- och N-plint och tillbehör
                  • Överfallsklämma
                  • Samlingsskena
                • Mediakapslingar
                  • Mediakapsling gamma
                  • Mediakapsling volta
                • Kanalskensystem unibar M
                  • unibar M - 160 A till 1000 A
              • Normkomponenter
                • Säkerhetsprodukter och tillbehör
                  • Minibrytare (MCB)
                  • Jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Självtestande & självåterställande jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Personskyddsbrytare (RCBO)
                  • Ljusbågsdetektor (AFDD)
                  • Överspänningsskydd (SPD)
                  • Tillbehör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
                • Kontaktorer, strömställare och signallampor
                  • Ström­stäl­la­re och sig­nal­lam­por i normutförande
                  • Ring­klock­or och sum­rar
                  • Impulsrelä och tillbehör
                  • Reläer, kontaktorer och tillbehör.
                  • Trans­for­ma­to­rer, ut­tag och kompaktlampa
                  • Dimrar och belysningsstyrning
                  • Trap­pa­u­to­ma­ter och tidreläer
                  • Tidur analog - digital - KNX
                  • Ljusrelä
                  • Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör
                  • Lastbrytare i modulutförande
                • Energimätare och mätinstrument
                  • Energimätare
                  • Multiinstrument och tillbehör<br/>‌<br/>‌
                  • Strömtransformatorer och tillbehör
                  • Voltmeter, Amperemeter och tillbehör
                  • Nätövervakningsrelä
              • Effektbrytare och säkringsteknik
                • Effektbrytare och frånskiljare
                  • Effektbrytare
                  • Lastfrånskiljare i effektbrytarutförande
                  • Effektbrytare tillbehör
                  • Luftbrytare hw+
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör för eftermontering
                • Lastfrånskiljare och reservkraftsomkopplare
                  • Lastfrånskiljare
                  • Säkringslastfrånskiljare
                  • Reservkraftsomkopplare
                  • Tillbehör Lastbrytare
                  • Tillbehör för omkopplare
                • Säkringskomponenter
                  • Kapslad säkringsfrånskiljare
                  • NH-säkringssocklar och tillbehör
                  • NH-säkringslister och tillbehör
                  • D/D0 säkringshållare
                  • D/D0-säkringar och tillbehör
                • Säkringslastbrytare i listutförande
                  • Lastfrånskiljare
                • Jordfelsreläer och motorskyddsbrytare
                  • Jordfelsrelä och summaströmstransformator
                  • Motorskyddsbrytare
              • Elbilsladdning
                • Laddboxar
                  • Laddbox witty solar
                  • Laddbox witty share
                  • Laddbox witty one
                  • Laddbox witty plus
                • Reservdelar och tillbehör
                  • Tillbehör till laddboxar
                  • Reservdelar till laddboxar
                • Lastbalansering och energihantering
                  • Uppkopplade lastbalanserare
                  • Lastbalansering utan uppkoppling till CPO
              • Energiövervakning
                • Hantering av laddning
                  • Uppkopplad lastbalansering
                  • Lokal lastbalansering
                • Energihanteringsystem flow
                  • Ansluten energihanteringsenhet flow
                • Energiövervakning
                  • Energilagringssystem
                  • Energimätare och tillbehör för agardio
                  • Tillbehör för energiövervakningssystem
              • Kanalisation
                • Fönsterbänkskanaler
                  • Utanpåliggande fönsterbänkskanal
                  • Tillbehör (konsoler etc.) - Fönsterbänkskanal, utanpåliggande
                  • Infälld fönsterbänkskanal
                • Tillbehör (vägguttag, ramar etc.) - Fönsterbänkskanaler
                  • Vägguttag och ramar - Fönsterbänkskanaler
                  • Data, multimedia m.m - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor (externa produkter) - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparater och ramar - Hager serie Q.3
                  • Apparatdosor (CEE-uttag) - Fönsterbänkskanaler
                • Snabbanslutningssystem
                  • Snabbanslutningssystem, Wago
                • Ateha mini- & SL sockellistkanaler
                  • Ateha - Minikanaler
                  • Kopplingsdosor - Ateha Minikanaler
                  • Sockellistkanal SL
                  • Sockellistkanal SL, tillbehör
                  • Sockellistkanal SL, LED-komponenter
                  • Hörnkanal EK med tillbehör
                • Matarkanaler
                  • Matarkanaler LF
                  • Matarkanaler LF, tillbehör
                  • Minikanaler SNAP, öppna
                • Slitsade kanaler
                  • Slitsad kabelkanal i plast
                  • Slitsade kanaler i halogenfri plast
                  • Slitsade kabelkanaler, Flexibla
                  • Slitsade kanaler, tillbehör och verktyg
                • Golvinstallationssystem
                  • Golvboxar
                  • Golvboxar, tillbehör
                  • Kabelutlopp
                  • Ingjutna golvkanalsystem
                  • Tillbehör - Ingjutna golv­ka­nal­system
                  • Golvkanalsystem - På golv
                • Produkter för arbetsplats
                  • Bordsmoduler
                  • Pop-Ups
                  • Produkter för arbetsplats, snabbanslutningssystem
              • Strömställare & vägguttag
                • Strömställare & vägguttag - Serie S.1
                  • Kompletta produkter - Serie S.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - S.1
                  • Vägguttag - Serie S.1
                  • Dimmer - Serie S.1
                  • Ramar. kombination- och förhöjning - Serie S.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie S.1
                  • Rörelsedetektorer - Hager S.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie S.1
                  • Trygghetslarm - Serie S.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie S.1
                  • Tillbehör - Serie S.1
                  • Termostater - Serie S.1
                  • Taktila vippor - Serie S.1
                  • Jalusistyrning - Serie S.1
                • Serie S.1 utanpåliggande vägguttag
                  • Serie S.1 utanpåliggande - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie 1930
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie 1930
                  • Dimmer - Serie 1930
                  • Vägguttag - Serie 1930
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie 1930
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie 1930
                  • Rörelsedetektorer - Serie 1930
                  • Hotellkortsbrytare - Serie 1930
                  • Tillbehör - Serie 1930
                  • Termostater - Serie 1930
                  • Jalusistyrning - Serie 1930
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.1
                  • Dimmer - Q.1
                  • Vägguttag - Serie Q.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.1
                  • Trygghetslarm - Serie Q.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.1
                  • Tillbehör - Serie Q.1
                  • Termostater - Serie Q.1
                  • taktila vippor - Serie Q.1
                  • Jalusistyrning - Serie Q.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.3
                  • Dimmer - Q.3
                  • Vägguttag - Serie Q.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.3
                  • Trygghetslarm - Serie Q.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.3
                  • Tillbehör - Serie Q.3
                  • Termostater - Serie Q.3
                  • taktila vippor - Serie Q.3
                  • Jalusistyrning - Serie Q.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7
                  • Dimmer - Q.7
                  • Vägguttag - Serie Q.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7
                  • Tillbehör - Serie Q.7
                  • Termostater - Serie Q.7
                  • taktila vippor - Serie Q.7
                  • Jalusistyrning - Serie Q.7
                • Strömställare & vägguttag - Serie W.1
                  • Serie W.1 - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.1
                  • Dimmer - R.1
                  • Vägguttag - Serie R.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.1
                  • Tillbehör - Serie R.1
                  • Termostater - Serie R.1
                  • Taktila vippor - Serie R.1
                  • Jalusistyrning - Serie R.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.3
                  • Dimmer - R.3
                  • Vägguttag - Serie R.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.3
                  • Tillbehör - Serie R.3
                  • Termostater - Serie R.3
                  • taktila vippor - Serie R.3
                  • Jalusistyrning - Serie R.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.8
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.8
                  • Dimmer - R.8
                  • Vägguttag - Serie R.8
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.8
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.8
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.8
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.8
                  • Termostater - Serie R.8
                  • taktila vippor - Serie R.8
                  • Jalusistyrning - Serie R.8
                • Strömställare & vägguttag - Serie TS
                  • Dekorramar och tryckknappar - Serie TS
                  • Tillbehör - Serie TS
                • Strömställare & vägguttag - Serie Glas
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie Glas
                  • Vägguttag - Serie Glas
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Glas
                  • Kommunikationsteknik - serie Glas
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Glas
                  • Jalusistyrning - Serie Glas
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.Classic
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie R.Classic
                  • Dimmer - Serie R.classic
                  • Vägguttag - Serie R.Classic
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.Classic
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.Classic
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.Classic
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.Classic
                  • Termostater - Serie R.Classic
                  • Jalusistyrning - Serie R.Classic
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Serie B.3
                  • Dimmer - Serie B.3
                  • Vägguttag - Serie B.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.3
                  • Tillbehör - Serie B.3
                  • Termostater - Serie B.3
                  • taktila vippor - Serie B.3
                  • Jalusistyrning - Serie B.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - B.7
                  • Dimmer - B.7
                  • Vägguttag - Serie B.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.7
                  • Tillbehör - Serie B.7
                  • Termostater - Serie B.7
                  • taktila vippor - Serie B.7
                  • Jalusistyrning - Serie B.7
              • Fastighetsautomatik KNX
                • Systemkomponenter
                  • Systemenheter och gränssnitt
                  • Strömförsörjning
                • Radiosensorer
                  • KNX radio | quicklink
                • Visualisering
                  • domovea
                • Aktorer
                  • Brytaktorer
                  • Dimmeraktor
                  • Dali aktorer
                  • Belysningsstyrning
                  • Markis-/jalusistyrning
                  • Värmestyrning
                • Sensorer
                  • Energimätning
                  • Kopplingsur
                  • Tryckknappar B.IQ
                  • Tryckknappar
                  • Tryckknappar W.1 IP55
                  • Tryckknappar TS
                  • Tryckknappar R.1/R.3
                  • Rörelse- och närvarodetektorer
                  • Temperaturreglering
                  • Binära ingångar
                  • Väderstationer
                • Tillbehör fastighetsautomatik
                  • Tillbehör
              • Rörelse- och närvarodetektorer
                • Inomhus- och utomhusdetektorer
                  • Takdetektorer
                  • Väggdetektorer
                • Tillbehör för rörelse- och närvarodetektorer
                  • Fjärrkontroller
                  • Monteringstillbehör
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            Konto
            • Katalog
            • Kana­li­sa­tion
            • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
            • Sock­el­list­kanal SL
            • SL200801
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            SL20080A9016 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Vit
            SL20080A9016
            Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Vit
            2
            SLH2008029016 - Överdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit
            SLH2008029016
            Överdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit
            3
            SL2008089011 - Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
            SL2008089011
            Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
            4
            SL200803D1 - Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
            SL200803D1
            Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
            5
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801
            Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart

            Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart

            SL200801

            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            Sockellistsystem SL
            SL200801 - Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
            • Kana­li­sa­tion

            Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart SL200801

            EAN
            4012740894951
            E-nr.
            1172123
            Förp
            36 meter
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              80 mm
            • Bredd
              20 mm
            • Längd
              2000 mm
            Kapa­citet
            • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
              6
            Utrust­ning
            • Antal fack
              3 - 3
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Poly­vi­nylklorid (PVC)
            • Färg
              Svart
            Säkerhet
            • Slag­tå­lighet IK
              IK07
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP40
            • Rela­te­rade Series
              SL med utjäm­ningsläpp 20x80, SL stan­dard 20x80

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL200801 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL200801 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild SL200801 | Hager Sverige

              Produktbild SL200801

            • Tekniska broschyrer

              Bild Sockellistsystem SL | Hager Sverige

              Sockellistsystem SL

              Stilren och modern design

              PDF
              1,51 MB
            • Mjukvara

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Produktlicens

              Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

              Product_Licence_NF004_1078_SL

              Produktlicens International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild Declaration | Hager Sverige

              Declaration

              EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Bild Deklaracja zgodności UE | Hager Sverige

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

              EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

              EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              SL2005529011 - Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart
              SL2005529011
              Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart
              E-nr.
              1171921
            • 2
              SL2005529016 - Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Vit
              SL2005529016
              Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Vit
              E-nr.
              1156558
            • 3
              SL200552D1 - Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
              SL200552D1
              Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
              E-nr.
              1171923
            • 4
              SL20080259011 - Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
              SL20080259011
              Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
              E-nr.
              1176591
            • 5
              SL2008025D1 - Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium
              SL2008025D1
              Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium
              E-nr.
              1176592

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00