The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL
    • SL2008025D1
    EAN
    4012740980272
    E-nr.
    1176592
    Förp
    18 meter
    • Sock­el­list­kanal SL

    Lock sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium SL2008025D1

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lock sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

    SL2008025D1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    LED06WEISS
    LED06WEISS
    LED-strip SL 20x80mm, 24 VDC, 29 W, dimbar, 4mm, 6m, IP68, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    SL200809LEDD1
    SL200809LEDD1
    Drivdon LED sockellist SL 20x80mm, 24 V, PVC, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

  • Se mer (13)
    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Dosa för sock­e­list­system 3 tillgängliga produkter
    • Snäpplock för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal
    • Dosa för sock­e­list­system
    • Snäpplock för sock­el­list­kanal
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal
    • Till­behör kopp­lings­låda för sock­e­list­system
    • Trans­for­mator för belys­nings­sys­tem/ha­lo­gen­lampa med låg spän­ning
    • Instal­la­tions­kanal
    • SL200808D1

      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL2008081D1

      Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200806D1

      Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080911D1

      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080900D1

      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080907D1

      Uttag sockellist SL 20x80mm, 2xCat6A, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200807D1

      Skarvstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200804D1

      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200803D1

      Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080AD1

      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • LEDTR030

      LED-driver SL, 230 VAC/ 24 VDC, 30 W, (för 1176587), ej dimbar

      0,00 kr  / *
    • LEDTR100

      LED-driver SL, 230 VAC/ 24 VDC, 100 W, (för flera 1176587), ej dimbar

      0,00 kr  / *
    • COL40110SET19016

      Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      20 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Alumi­nium
    Skydd, dörr
    • Lock med mjuk läpp
      Utan mjuk läpp
    Utrust­ning
    • Med matt­list
      Nej
    • Med skydds­film
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      5 - 60 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACh-certifikat SL2008025D1
    PDF
    RoHS-certifikat SL2008025D1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL2008025D1 | Hager Sverige

      Produktbild SL2008025D1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL2008025D1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL2008025D1

      Lock sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL2005539016 - Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      SL2005539016
      Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156559
    • 2
      SL2005569016 - Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit
      SL2005569016
      Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156565
    • 3
      SL200553D1 - Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      SL200553D1
      Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171933
    • 4
      SL200804D1 - Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      SL200804D1
      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1172173
    • 5
      SL20080819011 - Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Svart
      SL20080819011
      Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Svart
      E-nr.
      1172219

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group