The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Sock­el­list­kanal SL
  • SLH200801
  • Kana­li­sa­tion

Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, ABS halogenfri, Grå SLH200801

EAN
4012740831666
E-nr.
1171901
Förp
36 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, ABS halogenfri, Grå

SLH200801

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • SLH2008029016

    Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Längd
    2000 mm
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    5
Utrust­ning
  • Antal fack
    3 - 3
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Färg
    Ljusgrå
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Rela­te­rade Series
    SLH stan­dard 20x80

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat SLH200801
PDF
RoHS-certifikat SLH200801
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SLH200801 | Hager Sverige

    Produktbild SLH200801

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SLH200801 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SLH200801

    Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, ABS halogenfri, Grå

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

    SL - Sockellistsystem

    Stilren och modern design

    PDF
    1,51 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration SLH T065A DE_EN 12082019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SLH T065A DE_EN 12082019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    50,75 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SL20055819016 - Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20055819016
    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156572
  • 2
    SL20080819016 - Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20080819016
    Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156586
  • 3
    SL20080A9011 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
    SL20080A9011
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
    E-nr.
    1171885
  • 4
    SL20080AD1 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
    SL20080AD1
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
    E-nr.
    1171886
  • 5
    SL20055A9016 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20055A9016
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156580

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00