The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL
    • SL20055819016
    EAN
    4012740017602
    E-nr.
    1156572
    Förp
    1 st
    • Sock­el­list­kanal SL
    • Hörn­kanal EK med till­behör
    • Visa mer

    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit SL20055819016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit

    SL20055819016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      20 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Sock­el­list
      Hörn­kanal
    • Rela­te­rade Series
      EK 40x40, SL stan­dard 20x55

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACh-certifikat SL20055819016
    PDF
    RoHS-certifikat SL20055819016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL20055819016 | Hager Sverige

      Produktbild SL20055819016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL20055819016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL20055819016

      Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2010-02-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2010-02-01

      PDF
      718,72 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EK40040819016 - Adapter EK hörnkanal, 40x40mm - kanal LF 15x15mm, Vit
      EK40040819016
      Adapter EK hörnkanal, 40x40mm - kanal LF 15x15mm, Vit
      E-nr.
      1156546
    • 2
      EK4004079016 - Skarvstycke EK hörnkanal, 40x40mm, Vit
      EK4004079016
      Skarvstycke EK hörnkanal, 40x40mm, Vit
      E-nr.
      1156545
    • 3
      EK4004059016 - Innerhörn EK hörnkanal, 40x40mm, Vit
      EK4004059016
      Innerhörn EK hörnkanal, 40x40mm, Vit
      E-nr.
      1156543
    • 4
      EK4004069016 - Ändstycke EK hörnkanal, 40x40mm, Vit
      EK4004069016
      Ändstycke EK hörnkanal, 40x40mm, Vit
      E-nr.
      1156544
    • 5
      EK40040839016 - Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit
      EK40040839016
      Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit
      E-nr.
      1156548

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group