The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL, LED-­kom­po­nenter
    • LED06WEISS
    EAN
    4012740980227
    E-nr.
    1176587
    Förp
    1 uppsättning
    • Sock­el­list­kanal SL, LED-­kom­po­nenter

    LED-strip SL 20x80mm, 24 VDC, 29 W, dimbar, 4mm, 6m, IP68, Vit LED06WEISS

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-strip SL 20x80mm, 24 VDC, 29 W, dimbar, 4mm, 6m, IP68, Vit

    LED06WEISS

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      11 mm
    • Bredd
      4 mm
    • Längd
      6000 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat LED06WEISS
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LED06WEISS | Hager Sverige

      Produktbild LED06WEISS

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LED06WEISS | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LED06WEISS

      LED-strip SL 20x80mm, 24 VDC, 29 W, dimbar, 4mm, 6m, IP68, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL200809009011 - Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x80mm, 16A, halogenfri, Svart
      SL200809009011
      Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x80mm, 16A, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171802
    • 2
      SL200809LED9011 - Drivdon LED sockellist SL 20x80mm, 24 V, PVC, Svart
      SL200809LED9011
      Drivdon LED sockellist SL 20x80mm, 24 V, PVC, Svart
    • 3
      SL20080907D1 - Uttag sockellist SL 20x80mm, 2xCat6A, halogenfri, Aluminium
      SL20080907D1
      Uttag sockellist SL 20x80mm, 2xCat6A, halogenfri, Aluminium
    • 4
      SL200809119011 - Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Svart
      SL200809119011
      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171844
    • 5
      SL200809079011 - Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Svart
      SL200809079011
      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171818

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group