LED-driver SL, 230 VAC/ 24 VDC, 30 W, (för 1176587), ej dimbar LEDTR030

EAN
4012740980234
E-nr.
1176588
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Ingång­spän­ning
    85 - 264
  • Utspän­ning
    24 - 24
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märkef­fekt
    30
Dimen­sioner
  • Höjd
    28
  • Bredd
    40
  • Längd
    90
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Svart

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation