Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Aluminium COL40110SET1ALU
Finns inte längre tillgänglig
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ljudtätning för väggkanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd40 mm
-
Bredd110 mm
-
Längd400 mm
-
Inre area3115 - 3115 mm²
Skydd, dörr
-
Typ av lockLös
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)16
Material
-
BehandlingLackad
-
FärgAluminium
-
TransparentNej
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP40
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur15 - 60 °C
Anslutning
-
SkarvFörutrustad med kopplingar
Utrustning
-
Antal partitioner0
-
Antal anslutbara mellanväggar3
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Med skyddsfilmNej
Konfiguration
-
Med antibakteriell behandlingNej
Leveransens omfattning
-
Leverans på rulleNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild COL40110SET1ALU
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad COL40110SET1ALU
Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Aluminium
PDF -
Tekniska broschyrer
SL - Sockellistsystem
Stilren och modern design
PDF1,51 MB
Mer dokumentation