LED-driver SL, 230 VAC/ 24 VDC, 100 W, (för flera 1176587), ej dimbar LEDTR100

EAN
4012740980241
E-nr.
1176589
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Ingång­spän­ning
    90 - 264
  • Utspän­ning
    24 - 24
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märkef­fekt
    100
Dimen­sioner
  • Höjd
    37
  • Bredd
    52
  • Längd
    190
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Svart

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation