The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL, LED-­kom­po­nenter
    • COL40110SET19016
    EAN
    4012740017374
    E-nr.
    1156535
    Förp
    1 st
    • Sock­el­list­kanal SL, LED-­kom­po­nenter

    Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit COL40110SET19016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

    COL40110SET19016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 8 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • SL2005529011

      Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2008029011

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL20080259011

      Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2008025D1

      Lock sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL2005529016

      Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008029016

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL200802D1

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200552D1

      SL Recy30% överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      40 mm
    • Bredd
      110 mm
    • Längd
      400 mm
    • Lock­bredd
      110 mm
    • Inre area
      3115 - 3115 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Typ av lock
      Lös
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      16
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      15 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Förut­rustad med kopp­lingar
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1-1
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      3
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Med skydds­film
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild COL40110SET19016 | Hager Sverige

      Produktbild COL40110SET19016

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL200809079011 - Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Svart
      SL200809079011
      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171818
    • 2
      LED06WEISS - LED-strip SL 20x80mm, 24 VDC, 29 W, dimbar, 4mm, 6m, IP68, Vit
      LED06WEISS
      LED-strip SL 20x80mm, 24 VDC, 29 W, dimbar, 4mm, 6m, IP68, Vit
      E-nr.
      1176587
    • 3
      LEDTR100 - LED-driver SL, 230 VAC/ 24 VDC, 100 W, (för flera 1176587), ej dimbar
      LEDTR100
      LED-driver SL, 230 VAC/ 24 VDC, 100 W, (för flera 1176587), ej dimbar
      E-nr.
      1176589
    • 4
      SL20080AD1 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
      SL20080AD1
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171886
    • 5
      SL20080911D1 - Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Aluminium
      SL20080911D1
      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171845

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group