The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL
    • SL2005529011
    EAN
    4012740893916
    E-nr.
    1171921
    Förp
    36 meter
    • Sock­el­list­kanal SL

    Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart SL2005529011

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart

    SL2005529011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Underdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, 2-fack, PVC, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

  • Se mer (11)
    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör kopp­lings­låda för sock­e­list­system 1 tillgängliga produkter
    • Dosa för sock­e­list­system 3 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal
    • Till­behör kopp­lings­låda för sock­e­list­system
    • Dosa för sock­e­list­system
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal
    • Snäpplock för sock­el­list­kanal
    • Instal­la­tions­kanal
    • SL2005589011

      Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL20055819011

      Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL20055A9011

      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL200559119011

      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL200559009011

      Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x55mm, 16A, halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL200559079011

      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2005549011

      Innerhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2005539011

      Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2005569011

      Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2005579011

      Skarvstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • COL40110SET19016

      Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      20 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Skydd, dörr
    • Lock med mjuk läpp
      Utan mjuk läpp
    Utrust­ning
    • Med matt­list
      Nej
    • Med skydds­film
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      5 - 60 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACh-certifikat SL2005529011
    PDF
    RoHS-certifikat SL2005529011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL2005529011 | Hager Sverige

      Produktbild SL2005529011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL2005529011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL2005529011

      Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL2008029011 - Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
      SL2008029011
      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
      E-nr.
      1172151
    • 2
      SL200553D1 - Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      SL200553D1
      Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171933
    • 3
      SL2005539016 - Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      SL2005539016
      Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156559
    • 4
      SL2008089011 - Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
      SL2008089011
      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171793
    • 5
      SL20080259011 - Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
      SL20080259011
      Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
      E-nr.
      1176591

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group