Uttag sockellist SL 20x55mm, 2xCat6A, halogenfri, Svart SL200559079011
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Förutrustad medDatauttag
-
Höjd115
-
Bredd20
-
Djup48
-
Längd130
-
Tom uttagslådaNej
-
MaterialPlast
-
FärgGrafitsvart
-
RAL-kod9011
-
Kapslingsklass (IP)IP40
-
Slagtålighet IKIK07
-
Driftstemperatur5 - 60
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SL200559079011
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2011-05-31
PDF862,73 kBAnvändarhandbok International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Tekniska broschyrer
Sockellistsystem SL
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-01-21
PDF1,51 MB -
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF48,54 kBFörsäkran om överensstämmelse pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB