![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag sockellist SL 20x55mm, 2xSchuko, 16A, halogenfri, Vit SL200559009016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Förutrustad med2x vägguttag
-
Höjd115
-
Bredd20
-
Djup48
-
Längd130
-
Tom uttagslådaNej
-
Märkström16
-
Märkspänning230 - 230
-
Area anslutningskabel2,50 - 2,50
-
MaterialPlast
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Driftstemperatur5 - 60
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SL200559009016
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Tekniska broschyrer
Sockellistsystem SL
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-01-21
PDF1,51 MB -
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF48,54 kB