Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skarvstycke/kopplingsstycke för sockellistkanal 2 tillgängliga produkter -
Tillbehör kopplingslåda för sockelistsystem 1 tillgängliga produkter -
Dosa för sockelistsystem 3 tillgängliga produkter -
Innerhörn för sockellistkanal 1 tillgängliga produkter -
Ytterhörn för sockellistkanal 1 tillgängliga produkter -
Ändstycke för sockellistkanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd55 mm
-
Bredd20 mm
-
Längd2000 mm
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
FärgAluminium
-
BehandlingFoliebelagd
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)30 %
-
Lock med mjuk läppUtan mjuk läpp
-
Med mattlistNej
-
Med skyddsfilmJa
-
Kapslingsklass (IP)IP40
-
Slagtålighet IKIK07
-
Driftstemperatur5 - 60 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SL200552D1
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SL200552D1
SL Recy30% överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
PDF -
Tekniska broschyrer
SL - Sockellistsystem
Stilren och modern design
PDF1,51 MB -
Mjukvara
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produktlicens
Product_Licence_NF004_1078_SL
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB