The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL
    • SL200804D1
    EAN
    4012740895187
    E-nr.
    1172173
    Förp
    1 st
    • Sock­el­list­kanal SL

    Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium SL200804D1

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium

    SL200804D1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • SL2008025D1

      Lock sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200802D1

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Till­behör
    • Till­be­hörstyp
      Kapslad
    Inställ­ningar
    • Vinkel område
      83 - 135
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      20 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Färg
      Alumi­nium
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Ja
    • Rela­te­rade Series
      SL LED 20x80, SL stan­dard 20x80

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACh-certifikat SL200804D1
    PDF
    RoHS-certifikat SL200804D1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL200804D1 | Hager Sverige

      Produktbild SL200804D1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL200804D1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL200804D1

      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL2008039016 - Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      SL2008039016
      Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156582
    • 2
      SL2005579011 - Skarvstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Svart
      SL2005579011
      Skarvstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171961
    • 3
      SL2008069016 - Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Vit
      SL2008069016
      Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156584
    • 4
      SL200806D1 - Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Aluminium
      SL200806D1
      Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1172183
    • 5
      SL2008049016 - Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      SL2008049016
      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group