The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Sock­el­list­kanal SL
  • SLH2008029016
  • Kana­li­sa­tion

Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit SLH2008029016

EAN
4012740008211
E-nr.
1156595
Förp
36 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit

SLH2008029016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
SLH200801
SLH200801
Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, ABS halogenfri, Grå
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Se mer (10)
    • Dosa för sock­e­list­system 3 tillgängliga produkter
    • Till­behör kopp­lings­låda för sock­e­list­system 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Dosa för sock­e­list­system
    • Till­behör kopp­lings­låda för sock­e­list­system
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal
    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal
    • Snäpplock för sock­el­list­kanal
    • SL200809119016

      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL200809009016

      Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x80mm, 16A, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL200809079016

      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL20080A9016

      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008049016

      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008039016

      Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008069016

      Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008089016

      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL20080819016

      Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008079016

      Skarvstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      20 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Skydd, dörr
    • Lock med mjuk läpp
      Utan mjuk läpp
    Utrust­ning
    • Med matt­list
      Nej
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat SLH2008029016
    PDF
    Hager RoHS-certifikat SLH2008029016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SLH2008029016 | Hager Sverige

      Produktbild SLH2008029016

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SLH2008029016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SLH2008029016

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration SLH T065A DE_EN 12082019 | Hager Sverige

      EU-Declaration SLH T065A DE_EN 12082019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      50,75 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL20055819016 - Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      SL20055819016
      Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156572
    • 2
      SL20080819016 - Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      SL20080819016
      Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156586
    • 3
      SL20080A9011 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
      SL20080A9011
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171885
    • 4
      SL20080AD1 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
      SL20080AD1
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171886
    • 5
      SL20055A9016 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
      SL20055A9016
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156580

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00