The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL, till­behör
    • SL200809079016
    EAN
    4012740018142
    E-nr.
    1156589
    Förp
    1 st
    • Sock­el­list­kanal SL, till­behör

    Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit SL200809079016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit

    SL200809079016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    SL20080A9016
    SL20080A9016
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • SL2008029016

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Vit

      0,00 kr  / *
    • SLH2008029016

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Till­behör
    • Förut­rustad med
      Data­uttag
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      20 mm
    • Djup
      48 mm
    • Längd
      130 mm
    • Antal enheter
      2
    Utrust­ning
    • Tom uttags­låda
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Redan bestyckad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACh-certifikat SL200809079016
    PDF
    RoHS-certifikat SL200809079016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL200809079016 | Hager Sverige

      Produktbild SL200809079016

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SL200809079016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL200809079016

      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Vit

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2011-05-31 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
      Bild Användarhandbok International 2012-03-20 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL20055911D1 - Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Aluminium
      SL20055911D1
      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1172092
    • 2
      SL200559079016 - Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Vit
      SL200559079016
      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156575
    • 3
      SL200559119016 - Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Vit
      SL200559119016
      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156576
    • 4
      SL20080A9016 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Vit
      SL20080A9016
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156594
    • 5
      SL200809009016 - Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x80mm, 16A, halogenfri, Vit
      SL200809009016
      Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x80mm, 16A, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156588

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group