gallery 8M+8M Quadro horizontal, branco WXP0096

EAN
3250617199186
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22
Preço
19,15 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Configuração
  • Nº de módulos
    16
Dimensões
  • Profundidade
    9.3 mm
  • Altura
    164 mm
  • Largura
    235 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    pure
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA