gallery Lâmpada p/interrup. 250V, branco WXA692

EAN
3250617190558
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22
Preço
4,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    0.5 mA
Dimensões
  • Profundidade
    17.55 mm
  • Altura
    17.1 mm
  • Largura
    17.1 mm
Potência
  • Consumo
    máx. 0.5 mA
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Gestão de iluminação
  • Tipo de lâmpada
    LED
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Composição
    outro
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA