gallery 2M Tecla c/visor, branco WXD001B
Preço
4,12 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXF003
gallery Comut.escada / botão inv.
5,15 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 6 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
10 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura44,60 mm
-
Largura44,70 mm
-
Profundidade8 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Sistemagallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXD001B
gallery 2M Tecla c/visor, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-27
PDF80,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF186,08 kB
Mais transferências