The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Sistema de caixas de chão
  • Caixas de chão e tampas de encas­trar
  • BSM032
  • Calhas Técnicas

Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo BSM032

EAN
4012740027441
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
9,81 €
/ Uni. *
9,81 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo

BSM032

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 1 produtos disponíveis

  • BSR02D

    Caixa de instalação para tampa BSR02

    74,72 €  / Uni.*

Características técnicas

Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de encaixe
Dimen­sões
  • Compri­mento
    77 mm
Equi­pa­mento
  • Número de aber­turas simples
    2
  • Número de aber­turas duplas
    1
  • Número de aber­turas triplas
    0
  • Número de aber­turas CEE/­Pe­rilex
    0
  • Número de aber­turas ovais
    0
  • Número de aber­turas redondas
    0
  • Número de aber­turas quadradas
    0
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço inoxi­dável
Compa­ti­bi­li­dade
  • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
    Módulos de dados e multi­média

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
documento PEP en-GB 2021-09-21
PDF
204,08 kB
Hager REACH declaration BSM032
PDF
Hager Relatório de RoHS BSM032
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem BSM032 | Hager Portugal

    Descarregar imagem BSM032

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto BSM032 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto BSM032

    Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager Portugal

    Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

    Manual de instalação International 2021-07-21

    PDF
    10,02 MB
  • Brochura

    Imagem HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO | Hager Portugal

    HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO

    Brochura pt-PT 2024-08-23

    PDF
    7,76 MB
  • Ficheiros DXF

    Imagem Ficheiros DXF International 2024-12-11 | Hager Portugal

    Ficheiros DXF International 2024-12-11

    DXF
    61,52 kB
  • STEP files

    Imagem STEP files International 2024-12-11 | Hager Portugal

    STEP files International 2024-12-11

    STP
    149,83 kB
  • Product Drawing

    Imagem Product Drawing International 2024-09-13 | Hager Portugal

    Product Drawing International 2024-09-13

    PDF
    31,71 kB
  • Manual

    Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WXD112T - gallery 2M Espelho USB carreg., alumínio
    WXD112T
    gallery 2M Espelho USB carreg., alumínio
    Preço
    5,61 €
    / Uni. *
    5,61 €
    / Uni. *
  • 2
    WXD205B - gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
    WXD205B
    gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
    Preço
    1,20 €
    / Uni. *
    1,20 €
    / Uni. *
  • 3
    WXD205N - gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., preto
    WXD205N
    gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., preto
    Preço
    1,77 €
    / Uni. *
    1,77 €
    / Uni. *
  • 4
    WXD206B - gallery 2M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
    WXD206B
    gallery 2M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
    Preço
    1,63 €
    / Uni. *
    1,63 €
    / Uni. *
  • 5
    WXD201B - gallery 1M Espelho VDI, branco
    WXD201B
    gallery 1M Espelho VDI, branco
    Preço
    1,63 €
    / Uni. *
    1,63 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A