gallery 2x2M Quadro x2 horiz., branco WXP0012
EAN
3250617199094
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
4,20 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Interruptor de instalação 1 produtos disponíveis
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 3 produtos disponíveis
-
Botões de pressão 8 produtos disponíveis
-
Detetor de movimento 2 produtos disponíveis
-
Tampas decorativas/teclas 22 produtos disponíveis
-
Ver mais 2 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Sériegallery
Materiais
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de grupos2
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Certificado do produto
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Mais transferências