gallery 2M Sinalizador azul WXF602

EAN
3250617196024
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
27,71 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
Dimensões
  • Profundidade
    41.2 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Potência
  • Potência dissipada no cabo
    1.6 W
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Gestão de iluminação
  • Tipo de lâmpada
    LED
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA