gallery 2M Etiqueta “elevador” WXA603
EAN
3250617191159
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
5,53 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de postos1
Materiais, acabamento, cores
-
Corpreto intenso
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
Aparência da superfíciemate
Segurança
-
Índice de protecção IPIP21
-
Livre de halógenioSim
Identificação
-
Sériegallery
-
Composiçãooutro