gallery 2M Obturador, preto WXF689N

EAN
3250617191395
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
2,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    24 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Capacidade
  • Número de postos
    3
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    night
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
  • Composição
    outro
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA