The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Solu­ções para escri­tó­rios
    • Blocos Easy­bloc
    • NRF0012A00
    EAN
    4012740204910
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Blocos Easy­bloc

    Easybloc vazio, 12 módulos de 22,5mm NRF0012A00

    Preço
    40,50 €
    / Uni. *
    40,50 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Easybloc vazio, 12 módulos de 22,5mm

    NRF0012A00

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tampa cega 6 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa cega
    • WXF689N

      gallery 2M Obturador, preto

      2,37 €  / Uni.*
    • WXF689B

      gallery 2M Obturador, branco

      2,00 €  / Uni.*
    • WXF688T

      gallery 1M Obturador, alumínio

      4,12 €  / Uni.*
    • WXF688N

      gallery 1M Obturador, preto

      2,00 €  / Uni.*
    • WXF688B

      gallery 1M Obturador, branco

      1,63 €  / Uni.*
    • WXF689T

      gallery 2M Obturador, alumínio

      5,02 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de tomadas USB
      0
    • Número de tomadas HDMI
      0
    • Número de tomadas RJ45 CAT6
      0
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas domés­ticas
      0
    • Extensão possível
      Não
    • Número de espaço vazio
      12
    Dimen­sões
    • Altura
      56,50 mm
    • Largura
      54 mm
    • Compri­mento
      310 mm
    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio
    • Cor
      Alumínio
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration NRF0012A00
    PDF
    Relatório de RoHS NRF0012A00
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NRF0012A00 | Hager Portugal

      Descarregar imagem NRF0012A00

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NRF0012A00 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NRF0012A00

      Easybloc vazio, 12 módulos de 22,5mm

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      NRF0008A00 - Easybloc vazio,   8 módulos de 22,5mm
      NRF0008A00
      Easybloc vazio, 8 módulos de 22, 5mm
      Preço
      35,43 €
      / Uni. *
      35,43 €
      / Uni. *
    • 2
      NRF0024A00 - Easybloc vazio, 24 módulos de 22,5mm
      NRF0024A00
      Easybloc vazio, 24 módulos de 22, 5mm
      Preço
      80,27 €
      / Uni. *
      80,27 €
      / Uni. *
    • 3
      NRF0020A00 - Easybloc vazio, 20 módulos de 22,5mm
      NRF0020A00
      Easybloc vazio, 20 módulos de 22, 5mm
      Preço
      56,40 €
      / Uni. *
      56,40 €
      / Uni. *
    • 4
      NRF0016A00 - Easybloc vazio, 16 módulos de 22,5mm
      NRF0016A00
      Easybloc vazio, 16 módulos de 22, 5mm
      Preço
      48,45 €
      / Uni. *
      48,45 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A