Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXA451
gallery 1M Suporte 1 módulo
2,76 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
7 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura22,50 mm
-
Profundidade29,50 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
-
Sistemagallery, Módulo de secretária
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF688N
gallery 1M Obturador, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF78,93 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF161,69 kB
Mais transferências