The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • gallery
    • gallery - suportes e caixas de super­fície
    • WXA451
    EAN
    3250617194723
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    22
    • gallery - suportes e caixas de super­fície

    gallery 1M Suporte 1 módulo WXA451

    Preço
    2,76 €
    / Uni. *
    2,76 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    gallery 1M Suporte 1 módulo

    WXA451

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    WXP0001
    WXP0001
    gallery 1M Quadro x1, branco
    3,06 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Produtos relacionados

    • 8 produtos disponíveis

    • WXP0201

      gallery 1M Quadro x1, preto

      4,57 €  / Uni.*
    • WXP0001

      gallery 1M Quadro x1, branco

      3,06 €  / Uni.*
    • WXF688T

      gallery 1M Obturador, alumínio

      4,12 €  / Uni.*
    • WXF688N

      gallery 1M Obturador, preto

      2,00 €  / Uni.*
    • WXF688B

      gallery 1M Obturador, branco

      1,63 €  / Uni.*
    • WXF687T

      gallery 1M Saída de fio, alumínio

      7,22 €  / Uni.*
    • WXF687N

      gallery 1M Saída de fio, preto

      7,22 €  / Uni.*
    • WXF687B

      gallery 1M Saída de fio, branco

      6,05 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC), Aço
    • Acaba­mento
      Mate
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Cinzento
    Aces­só­rios
    • Com aces­só­rios de apara­fu­sa­mento
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal
    Texto
    • Calha para cabo
      Não adequado
    • Caixa
      Para caixa de embutir
    Capa­ci­dade
    • Número de grupos
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-09-06
    PDF
    409,00 kB
    REACH declaration WXA451
    PDF
    Relatório de RoHS WXA451
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXA451 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WXA451

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXA451 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXA451

      gallery 1M Suporte 1 módulo

      PDF
    • Licença de produto

      Imagem Licence for BELGIUM | Hager Portugal

      Licence for BELGIUM

      Licença de produto en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Imagem Licence for BELGIUM | Hager Portugal

      Licence for BELGIUM

      Licença de produto en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
    • Certificado do produto

      Imagem CB test certificate_BE_8407 | Hager Portugal

      CB test certificate_BE_8407

      Certificado do produto en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Imagem CB test certificate_BE_8775 | Hager Portugal

      CB test certificate_BE_8775

      Certificado do produto en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Imagem Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Portugal

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificado do produto en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
      Imagem Test_Report | Hager Portugal

      Test_Report

      Certificado do produto en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Imagem Test_Report | Hager Portugal

      Test_Report

      Certificado do produto en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Imagem Test_Report | Hager Portugal

      Test_Report

      Certificado do produto en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-03-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-03-02

      PDF
      102,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,52 kB
      Imagem dc24-0011 | Hager Portugal

      dc24-0011

      Declaração de conformidade en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXA686N - gallery Caixa ap. superf. 2x8M, preto
      WXA686N
      gallery Caixa ap. superf. 2x8M, preto
      Preço
      35,61 €
      / Uni. *
      35,61 €
      / Uni. *
    • 2
      WXA682T - gallery Caixa ap. superf. dupla, alum
      WXA682T
      gallery Caixa ap. superf. dupla, alum
      Preço
      19,25 €
      / Uni. *
      19,25 €
      / Uni. *
    • 3
      WXA683B - gallery Caixa ap. superf. tripla, branco
      WXA683B
      gallery Caixa ap. superf. tripla, branco
      Preço
      14,90 €
      / Uni. *
      14,90 €
      / Uni. *
    • 4
      WXA686T - gallery Caixa ap. superf. 2x8M, alumínio
      WXA686T
      gallery Caixa ap. superf. 2x8M, alumínio
      Preço
      35,61 €
      / Uni. *
      35,61 €
      / Uni. *
    • 5
      WXA682B - gallery Caixa ap. superf. dupla, branco
      WXA682B
      gallery Caixa ap. superf. dupla, branco
      Preço
      9,94 €
      / Uni. *
      9,94 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A