gallery Caixa ap. superf. 2x8M, alumínio WXA686T

EAN
3250617190527
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
34,33 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    50.3 mm
  • Altura
    167.1 mm
  • Largura
    238.1 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Tipo de tratamento da superficie
    esteira de verniz
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA