gallery Caixa ap. superf. simples, branc WXA681B

EAN
3250617190435
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
4,80 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    45.3 mm
  • Altura
    90.8 mm
  • Largura
    94.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    pure
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    vertical e horizontal
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA