gallery Caixa ap. superf. simples, preto WXA681N

EAN
3250617192811
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
9,21 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    45.3 mm
  • Altura
    90.8 mm
  • Largura
    94.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    night
  • Tipo de tratamento da superficie
    esteira de verniz
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    vertical e horizontal
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA