gallery 8M+8M Suporte 16 módulos WXA466

EAN
3250617060066
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22
Preço
6,86 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Dimensões
  • Profundidade
    8.5 mm
  • Altura
    142 mm
  • Largura
    215.8 mm
Capacidade
  • Número de postos
    6
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento escuro
  • Cor RAL
    RAL 7011 - Cinzento metálico
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Composição
    elemento de base

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA