The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • gallery
    • gallery - suportes e caixas de super­fície
    • WXA682N
    EAN
    3250617192828
    Quantidade
    5 Peças
    Grupo
    22
    • gallery - suportes e caixas de super­fície

    gallery Caixa ap. superf. dupla, preto WXA682N

    Preço
    19,25 €
    / Uni. *
    19,25 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    gallery Caixa ap. superf. dupla, preto

    WXA682N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Número de unidades
      2
    • Altura
      90,80 mm
    • Largura
      165,80 mm
    • Profun­di­dade
      45,30 mm
    Equi­pa­mento
    • Com entrada de cabo
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Aces­só­rios
    • Com tampa da estru­tura
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP21
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Sistema
      gallery
    • Séries rela­ci­o­nadas
      gallery

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration WXA682N
    PDF
    Relatório de RoHS WXA682N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXA682N | Hager Portugal

      Descarregar imagem WXA682N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXA682N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXA682N

      gallery Caixa ap. superf. dupla, preto

      PDF
    • Certificado do produto

      Imagem Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Portugal

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificado do produto en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-03-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,45 kB
      Imagem dc24-0011 | Hager Portugal

      dc24-0011

      Declaração de conformidade en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXA458 - gallery 8M Suporte 8 módulos
      WXA458
      gallery 8M Suporte 8 módulos
      Preço
      6,41 €
      / Uni. *
      6,41 €
      / Uni. *
    • 2
      WXA451 - gallery 1M Suporte 1 módulo
      WXA451
      gallery 1M Suporte 1 módulo
      Preço
      2,76 €
      / Uni. *
      2,76 €
      / Uni. *
    • 3
      WXA450G - gallery 2M Suporte com garras
      WXA450G
      gallery 2M Suporte com garras
      Preço
      2,91 €
      / Uni. *
      2,91 €
      / Uni. *
    • 4
      WXA681N - gallery Caixa ap. superf. simples, preto
      WXA681N
      gallery Caixa ap. superf. simples, preto
      Preço
      9,56 €
      / Uni. *
      9,56 €
      / Uni. *
    • 5
      WXA466 - gallery 8M+8M Suporte 16 módulos
      WXA466
      gallery 8M+8M Suporte 16 módulos
      Preço
      7,12 €
      / Uni. *
      7,12 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A