gallery Caixa ap. superf. 2x8M, branca WXA686B
EAN
3250617190510
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
28,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos16
Dimensões
-
Altura167,10 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasgallery
Materiais
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Resistente a impactosSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Certificado do produto
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Mais transferências