gallery 1M Saída de fio, branco WXF687B

EAN
3250617191289
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
5,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    29.5 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    22.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    pure
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
  • withimprint
    Não
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA