gallery Caixa ap. superf. 2x8M, preto WXA686N

EAN
3250617192859
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
34,33 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Dimensões
  • Profundidade
    50.3 mm
  • Altura
    167.1 mm
  • Largura
    238.1 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    night
  • Cor
    preto intenso
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA