gallery 1M Saída de fio, alumínio WXF687T

EAN
3250617191302
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
6,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Dimensões
  • Profundidade
    29.5 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    22.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    policarbonato (PC)
  • Aparência da superfície
    acabamento acetinado
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • withimprint
    Não
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA