gallery 2M Sinalizador branco WXF603
EAN
3250617196031
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
27,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
Dimensões
-
Profundidade41.2 mm
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Potência
-
Potência dissipada no cabo1.6 W
Capacidade
-
Número de postos1
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento escuro
-
Cor RALRAL 7011 - Cinzento metálico
-
MaterialPlástico + metal
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Gestão de iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF79 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências