gallery 4x2M Quadro x4 horiz., alumínio WXP0114

EAN
3250617199278
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
11,33 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    9.3 mm
  • Altura
    88 mm
  • Largura
    305 mm
Capacidade
  • Número de postos
    4
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA