The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • gallery
    • gallery - teclas
    • WYA206
    EAN
    3250617021647
    Quantidade
    10 Peças
    • gallery - teclas

    Espelho TV 2/3 saídas, prata WYA206

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Espelho TV 2/3 saídas, prata

    WYA206

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de cone­xões
      2
    Mate­riais
    • Cor
      Prateado
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Largura
      56,50 mm
    • Profun­di­dade
      7 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      gallery

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WYA206 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WYA206

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WYA206 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WYA206

      Espelho TV 2/3 saídas, prata

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-01-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-01-24

      PDF
      82,65 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXD112B - gallery 2M Espelho USB carreg., branco
      WXD112B
      gallery 2M Espelho USB carreg., branco
      Preço
      4,90 €
      / Uni. *
      4,90 €
      / Uni. *
    • 2
      WXD112N - gallery 2M Espelho USB carreg., preto
      WXD112N
      gallery 2M Espelho USB carreg., preto
      Preço
      6,13 €
      / Uni. *
      6,13 €
      / Uni. *
    • 3
      WXD063N - gallery 2M Tecla var.de botão, preto
      WXD063N
      gallery 2M Tecla var.de botão, preto
      Preço
      9,94 €
      / Uni. *
      9,94 €
      / Uni. *
    • 4
      WXD062T - gallery 2M Tecla var.rotativo, alumínio
      WXD062T
      gallery 2M Tecla var.rotativo, alumínio
      Preço
      9,10 €
      / Uni. *
      9,10 €
      / Uni. *
    • 5
      WXD202T - gallery 2M Espelho VDI, alumínio
      WXD202T
      gallery 2M Espelho VDI, alumínio
      Preço
      4,63 €
      / Uni. *
      4,63 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A