The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • apare­lhagem 45x45mm KNX
    • WXT501
    EAN
    3250618500486
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    22
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • apare­lhagem 45x45mm KNX
    • Ver mais

    Detector movimento gallery KNX 1,1m WXT501

    Preço
    237,01 €
    / Uni. *
    237,01 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Detector movimento gallery KNX 1,1m

    WXT501

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura reco­men­dada de montagem
      1,10 - 1,10 m
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    • Ciclo de trabalho mínimo
      10 s
    Funções
    • Ciclo de trabalho máximo
      30 min
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim
    Corrente elétrica
    • Consumo de corrente do bus trans­fe­rência de dados
      10 mA
    Ilumi­nação
    • Regu­lação de lux
      5 - 1000 lx
    Deteção
    • Ângulo de deteção ajus­tável
      45 - 90 °
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      90 - 180
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Texto
    • Botão de pressão
      Com botão para auto­má­ti­co/a­ti­vado perma­nen­te­mente/ desa­ti­vado perma­nen­te­mente
    • Modo de funci­o­na­mento
      Com modo de teste, Operação prin­ci­pal/­se­cun­dária para cober­tura de grandes áreas de deteção, Com 3 modos de opera­ção: auto­má­ti­co/a­ti­vado perma­nen­te­men­te/­de­sa­ti­vado perma­nen­te­mente
    • Função
      Simu­lação de presença, Com função de festa
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      12 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      8 m
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Tele­grama KNX gené­rico
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WXT501
    PDF
    Relatório de RoHS WXT501
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXT501 | Hager Portugal

      Imagem do produto WXT501

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXT501 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXT501

      Detector movimento gallery KNX 1,1m

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12) | Hager Portugal

      Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12)

      Manual de instalação en-GB, fr-FR 2018-12-05

      PDF
      1,54 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem ETS Database for WXT50x | Hager Portugal

      ETS Database for WXT50x

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      276,46 kB
    • Guia de aplicação ETS

      Imagem Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02) | Hager Portugal

      Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02)

      Guia de Aplicação en-GB 2019-02-22

      PDF
      5,69 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-05-04

      PDF
      255,39 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXE316N - Tecla x6 gallery KNX com LED, preto
      WXE316N
      Tecla x6 gallery KNX com LED, preto
      Preço
      37,76 €
      / Uni. *
      37,76 €
      / Uni. *
    • 2
      WXT312 - Mecanismo gallery KNX 2 teclas com LED
      WXT312
      Mecanismo gallery KNX 2 teclas com LED
      Preço
      117,47 €
      / Uni. *
      117,47 €
      / Uni. *
    • 3
      WXT316 - Mecanismo gallery KNX 6 teclas com LED
      WXT316
      Mecanismo gallery KNX 6 teclas com LED
      Preço
      182,44 €
      / Uni. *
      182,44 €
      / Uni. *
    • 4
      WXE302B - Tecla x2 gallery KNX, branco
      WXE302B
      Tecla x2 gallery KNX, branco
      Preço
      14,35 €
      / Uni. *
      14,35 €
      / Uni. *
    • 5
      WXT314 - Mecanismo gallery KNX 4 teclas com LED
      WXT314
      Mecanismo gallery KNX 4 teclas com LED
      Preço
      138,69 €
      / Uni. *
      138,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A