Espelho interface KNX/USB, prata WYA506
EAN
3250617021678
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
17 produtos disponíveis
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaRJ
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorPrateado
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Largura56,50 mm
-
Profundidade7 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaHager gallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYA506
Espelho interface KNX/USB, prata
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,65 kB
Mais transferências