Tecla x6 gallery KNX, alumínio WXE306T
EAN
3250618500158
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
38,20 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio cinzento
-
Código RAL9007
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPlástico
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
ImpressãoEspaço da etiqueta
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaHager gallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MBManual de instalação es-ES, pt-PT 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Mais transferências