gallery 6M Quadro horizontal, branco WXP0006
Preço
13,12 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Número de grupos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Adequado para botão de pressão 16 produtos disponíveis -
Detetor de movimento 2 produtos disponíveis -
Tomada 3 produtos disponíveis -
Botões de pressão 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura88 mm
-
Largura206 mm
-
Profundidade9,30 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem na parede
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Segurança
-
Índice de proteção IPIP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXP0006
gallery 6M Quadro horizontal, branco
PDF -
Certificado do produto
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
dc24-0011
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Mais transferências