gallery 1M Tecla, branco WXD010B

EAN
3250617198103
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
0,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    7.4 mm
  • Altura
    44.6 mm
  • Largura
    22.2 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
  • Composição
    outro

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA